SACC-EC-FSB-2CON-M16/0,18 SCO - Embases paroi avant
1015331

Embases paroi avant, 2-pôles, connecteur femelle, droit-SPEEDCONNEC, B-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,18 m, 0,34 mm2, coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles