SACC-DSI-MS-2P-M12/0,055 TIN - Connecteur d'appareil face arrière
1015249

Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,055 m, 0,34 mm2, coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles