SB-Z0018 - Pince à sertir
1013638

Pince à sertir manuelle pour contacts à sertir tournés Ø 3,6 mm, section de cordon 10 mm2 ... 16 mm2 avec localisateur de butée axiale

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les matrices précises assurent une qualité constante lors du traitement des contacts.
Suites de mouvements parallèles des matrices pour des résultats de sertissage symétriques et optimaux
Grande force de sertissage avec peu de force manuelle