FOC-FS:A-FS:A-HB03/1,5
-
Câble de jonction FO
1012910
Câble d'installation PCF robuste, pour l'intérieur, avec éléments antitraction en aramides particulièrement résistants. Éléments individuels en matériau FRNC ultra-souple. Le câble est exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV, et possède une gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR). Il est confectionné avec 2 F-SMA sur 2 F-SMA et mesure 1,5 m de long
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Fiabilité élevée grâce à une excellente qualité
Fiable même dans les applications sensibles à la CEM
Transmission rapide des données pour les applications complexes
Câble d'installation universel pour pose fixe à l'intérieur ou à l'extérieur (pose directe dans la terre interdite)
Éléments de décharge de traction en aramide ultrarésistants
Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV
Gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR)