ICC/MSTBC 2,5/3P13L38SMGW - Connecteurs pour circuits imprimés pré-équipés
1006733

Connecteurs mâles pour C.I. câblés / Câble de connexion avec 2 connecteurs mâles pour C.I., courant de référence: 9 A, Tête 1: 3-pôles , pas: 5,08 mm , Raccordement à sertir , Mâle, Câble 1: longueur de câble: 0,38 m, Coloris: noir, bleu, Type de câble:Cordon mPPE, Tête 2: 3-pôles, pas: 5,08 mm , caractéristique du produit: Connecteurs pour circuit imprimé pour passerelles pour compteur communicant (Smart Meter Gateway, SMGW), Cordon mPPE

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Connecteur mâle avec sortie de conducteur droite ou courbée pour une pose optimale dans l'armoire électrique
Longueurs de câbles facilement manipulables, adaptées à la forme de compteur 3.HZ
Technique de raccordement compatible avec tous les compteurs de base conformes FNN, les passerelles et les boîtiers de commande