FL BT EPA 2
-
Module radio
1005869
Module radio Bluetooth/Ethernet, 2.1+EDR/4.0, PAN P2P, antenne interne, IP65, 9 V DC ... 30 V DC, raccordement M12, WEB, commandes AT et bouton de mode
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Module radio |
Application | Ethernet |
Type | Stand-alone |
Carte radio | |
Nombre | 1 |
Instructions de montage | montage fixe |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,7 W |
Alimentation: Bloc électronique | |
Technologie de raccordement | Connecteur M12 |
Type de raccordement | Connecteur M12, codage A, (mâle) |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 30 V DC |
Courant d'alimentation | typ. 36 mA (pour 24 V DC) |
Courant absorbé | max. 190 mA (à 9 V DC) |
Numérique: | |
Nombre d'entrées | 1 |
Entrée d'alimentation | |
Type de raccordement | Connecteur M12, codage A, (mâle) |
Ethernet | |
Interface | Ethernet |
Nombre | 1 |
Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage D (femelle) |
Fonctions | |
Configuration | Interface web, bouton de mode, commandes AT (TCP-IP), SSC |
Sécurité | PIN |
Non-Discoverable | |
Homologations radio | Europe, USA, Canada, pays supplémentaires sur la boutique en ligne |
RED (Radio Equipment Directive) | |
FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
Prise en charge du pays respectif | Belgique |
Bulgarie | |
Danemark | |
Allemagne | |
Estonie | |
Finlande | |
France | |
Grèce | |
Grande-Bretagne | |
Irlande | |
Islande | |
Italie | |
Canada | |
Croatie | |
Lettonie | |
Lichtenstein | |
Lituanie | |
Luxembourg | |
Malte | |
Pays-Bas | |
Norvège | |
Autriche | |
Pologne | |
Portugal | |
Roumanie | |
Suède | |
Suisse | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Espagne | |
Tchéquie | |
Hongrie | |
Etats-Unis | |
Chypre (Rép.) | |
Japon | |
Chypre (Rép.) | |
Ethernet 10/100 Mbits/s | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage D (femelle) |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
Wireless | |
Dénomination | Bluetooth |
Mode de raccordement de l'antenne | (interne) |
Plage de fréquence | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
Bande de fréquence | 2,4 GHz |
Norme de télécommunication | Bluetooth 2.1 + EDR |
Puissance d'émission | max. 10 dBm |
Nombre d'interfaces réseau sans fil | 1 Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
Modules radio raccordables | 1 |
Supporte les profils | PAN (NAP, PANU) |
GATT (Central) |
Largeur | 67,8 mm |
Hauteur | 92,7 mm |
Profondeur | 33,2 mm |
Renseignements sur les mesures | sans raccordement M12 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 93 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | pas de condensation |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 55022 |
Type de montage | Montage mural |
Instructions de montage | Antenne interne |
Référence | 1005869 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN2B1 |
Product key | DNN2B1 |
GTIN | 4055626476087 |
Poids par pièce (emballage compris) | 152,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 105 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | SE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 19170101 |
ECLASS-13.0 | 19170101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000515 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FL EPA RMS - Adaptateur de rail DIN 2701133
-
FL EPA WMS - Adaptateur de montage 2701134
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Câble de réseau 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Câble de réseau 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Câble de réseau 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Câble de réseau 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Câble de réseau 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1683002
Avantages
Module radio Bluetooth
Transparence du protocole de communication de niveau 2
Indice de protection IP65
Antenne intégrée
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem