FB-MUX/HS/DI24/PA - Multiplexeur
1005332

La station de tête FB-MUX/HS/DI24/PA peut être utilisée avec jusqu'à six modules d'entrées TOR à 4 canaux (RAD-DI4-IFS), six modules d'entrées TOR NAMUR à 4 canaux (RAD-NAM4-IFS), trois modules d'entrées TOR à 8 canaux (RAD-DI8-IFS) ou une combinaison quelconque de modules pour jusqu'à 24 canaux au total. Cette configuration peut être utilisée comme solution d'entrées TOR avec une intensité élevée.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Evolutive conformément aux exigences de l'application
Cinq têtes de station spécifiques aux applications assurent une implémentation aisée sur le terrain
Intégration aisée dans le système hôte, réalisée par fichier de données EDD, GSD ou DTM
Raccordement de tous les signaux d'E/S avec des câbles PROFIBUS PA standard
Ne nécessite aucun logiciel grâce à une tête de station préconfigurée.
IECEx CoC
UL Listed
Adapté aux zones ATEX 2