La tête de station de multiplexeur PA pour bus de terrain permet d'intégrer des modules standard d'E/S Radioline dans un réseau Profibus PA. La FB-MUX/HS/PA est équipée de cinq versions logicielles de profil destinées à réaliser différentes configurations d'E/S.
FB-MUX/HS/AI/PA
-
Multiplexeur
1005331
La tête de station FB-MUX/HS/AI/PA peut être utilisée en combinaison avec jusqu'à cinq modules d'entrée analogique à 4 canaux (RAD-AI4-IFS), cinq capteurs de température PT100 à 4 canaux (PT100-4-IFS), ou bien avec une combinaison quelconque de modules pour un total de jusqu'à 20 canaux. Cette configuration peut être utilisée comme solution d'entrée analogique ainsi que pour réguler la température.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
ATEX
Identifiant de lhomologation: IBExU17ATEXB011 XProduits compatibles
Avantages
IECEx CoC
Adapté aux zones ATEX 2
Raccordement de tous les signaux d'E/S avec des câbles PROFIBUS PA standard
UL Listed
Ne nécessite aucun logiciel grâce à une tête de station préconfigurée.
Cinq têtes de station spécifiques aux applications assurent une implémentation aisée sur le terrain
Intégration aisée dans le système hôte, réalisée par fichier de données EDD, GSD ou DTM
Evolutive conformément aux exigences de l'application