FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA - Multiplexeur
1005330

La tête de station FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA peut être utilisée en combinaison avec jusqu'à trois modules d'entrée analogique à 4 canaux (RAD-AI4-IFS) ou trois capteurs de température PT100 à 4 canaux (RAD-PT100-4-IFS) et deux modules de sortie analogique à 4 canaux (RAD-AO4-IFS). Cette configuration peut être utilisée comme solution d'entrée/de sortie analogique ainsi que pour réguler la température.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Evolutive conformément aux exigences de l'application
UL Listed
IECEx CoC
Ne nécessite aucun logiciel grâce à une tête de station préconfigurée.
Cinq têtes de station spécifiques aux applications assurent une implémentation aisée sur le terrain
Intégration aisée dans le système hôte, réalisée par fichier de données EDD, GSD ou DTM
Raccordement de tous les signaux d'E/S avec des câbles PROFIBUS PA standard
Adapté aux zones ATEX 2