CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Contact à sertir
1004381

Contact à sertir, Connecteur femelle, roulés, diamètre de contact: 1,6 mm, section raccordable: 0,34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22...17 , matériau de contact: Alliage de Cu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles