CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contact à sertir
1004365

Contact à sertir, série: HC-M-12, Mâle, roulés, diamètre de contact: 1,6 mm, section raccordable: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 16...14 , matériau de contact: Alliage de Cu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles