EV-GBG3C-1AC32A-7,5M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC
1003678

CHARX connect comfort, GB/T, Câble de charge AC, 32 A permanent, 440 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 7,5 m, noir, droit, avec cache de protection, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, IMPORTANT : gestion de câbles requise le cas échéant., GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise GB/T côté véhicule

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Gamme de produits complète
Récompensés trois fois pour leur maniement pratique grâce à leur design ergonomique
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Protection efficace contre toute pénétration d'eau grâce à une étanchéité longitudinale
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Testé selon les normes automobiles LV124, LV214 et LV215-2
Contrôlé selon les exigences EV Ready 37