SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE PL-10 - Tournevis
1003042

Tournevis à tête fendue, avec isolation étroite intégrée à la lame, taille : 0,6x3,5x100 mm, poignées à deux composants, avec antidérapant, lot de 10

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Outre les applications standard, les tournevis SF‑SL ... conviennent parfaitement pour le montage de blocs de jonction.
Grâce à l'isolant inséré dans la tige, il n'y a pas de décrochement du bord.
Conformes à la norme VDE, pour une sécurité maximale