PC 16/ 2-STF-RAE-10,16BKBDWHQ - Connecteur mâle pour C.I.
1002944

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 16 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 76 A, surface des contacts: Ag, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, gamme d'articles: PC 16/..-STF, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON PC 16, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs
Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
Bride dotée d'une vis moletée actionnable sans outil, pour une stabilité mécanique maximale
La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction