EM-CPS-405 - Panneau de distribution électrique
1002635

Panneau de distribution électrique modulaire avec interface CrossLink®, 125 A, 3 pôles, protection contre les contacts accidentels et contre l'inversion des polarités, largeur : 405 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Protection contre l'inversion des polarités : aucune rotation de phase possible
Système original rapide et opérationnel
Format compact par rapport à une distribution électrique classique