Avec le système de repérage à jet d'encre UV BLUEMARK ID COLOR, vous traitez de gros volumes d'impression et créez des repérages de haute qualité. Le logiciel intuitif de commande vous assiste durant tout le processus d'impression, automatise l'entretien et vous aide à éviter les erreurs d'impression. La technologie d'impression à jet d'encre UV permet d'obtenir des inscriptions parfaitement nettes en noir et blanc, voire même en couleurs.
Les matériaux aux formats carte et planche, ainsi que les repères en aluminium, sont imprimés rapidement et facilement par les imprimantes polyvalentes. Les matériaux résistent à l'effacement et aux rayures, ils sont donc immédiatement utilisables.
La fonction d'empilage et de désempilage automatisée permet de traiter jusqu'à 8000 repères par heure.
BLUEMARK ID COLOR
-
Imprimantes
1002329
Imprimante couleur CMYK avec technologie à jet d'encre UV, logiciel de marquage intégré « MARKING system App », écran tactile couleur de 7", destinée à l'impression d'étiquettes en plastique aux formats UC, UCT, US et UM ainsi que d'étiquettes métalliques.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
EAC
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.GB09.B.00141UAE-RoHS
Identifiant de lhomologation: 13774_E22-04-033961KC
Identifiant de lhomologation: R-R-PCK-1002329IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: REP095544cCSAus
Identifiant de lhomologation: 80261925Produits compatibles
Avantages
Impression couleurs CMYK de grande qualité
Utilisation intuitive et rapide, grâce au logiciel de marquage intégré et à l'interface graphique utilisateur
Repérage immédiatement indélébile, les supports de marquage peuvent ainsi être utilisés de suite
Marquage rapide des étiquettes en plastique et métalliques, pour le repérage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles, des appareils et des installations
Résolution évolutive de l'impression par défaut (1200 dpi) à l'impression HD (2400 dpi)
Imprimante à grande vitesse, sans émissions, écologique grâce à sa technologie LED UV de pointe
L'imprimante reconnaît l'orientation des planches déposées et modifie automatiquement le sens d'impression de 180° si nécessaire.