ME PLC 40 CL YE
-
Module de raccordement en façade
1001036
Boîtier électronique sur rail DIN, Couvercle universel, largeur: 39,7 mm, hauteur: 129,7 mm, profondeur: 47 mm, coloris: jaune (similaire à RAL 1018)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage sans outil
Disponible avec une largeur de 40 mm
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance