ME PLC 40 CT36 YE
-
Module de raccordement en façade
1001034
Support pour connectique, entièrement monté avec FKCN 1x 10 pôles, couvercle et levier de déverrouillage ; cache d'insertion incl. ; embase adaptée : MSTBA 2,5/10-G (1757543)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage sans outil
Disponible avec une largeur de 40 mm
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance