TMP/CHARGER - Chargeur
0803670

Chargeur pour batterie THERMOMARK PRIME (TMP/ACCU), avec protection contre l'inversion de polarité, et affichage de l'état de fonctionnement, tension de service de 10,8 V à 24 V

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Chargeur pour THERMOMARK PRIME
Permet le chargement de la TMP/ACCU sans imprimante
L'alimentation en tension du chargeur est fournie par une alimentation externe (TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 V) ou directement par l'allume-cigare 12 V du véhicule (tension d'entrée 11 V à 14 V) avec le câble fourni (TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 V)