UC-EMLP (60X30)-EX CUS
-
Etiquette en plastique
0803233
Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, hauteur du champ de texte: 30 mm, largeur du champ de texte: 60 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Tous les repères autocollants pour appareils UC-EMLP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client
Les repères autocollants pour appareils EML...-EX sont conçus pour le repérage de différents équipements situés en zone EX
Les exigences en matière de lisibilité, d'adhérence et de résistance à l'effacement des repérages situés dans des zones explosibles (ATEX), liées à la norme CEI/EN 60079-0, peuvent également être garanties après un stockage dans des atmosphères gazeuses typiques. En général, ces exigences sont issues de technologies des processus à partir desquelles Phoenix Contact a spécialement conçu ces étiquettes
Ces dernières sont conformes à la norme DIN EN 61010-1, qui définit la résistance à l'effacement contre les substances agressives comme l'acétone, l'éthanol et le MEC
Ceci n'est valable qu'en association avec TM-RIBBON 110-EX
Leur revêtement spécial et leur colle spécifique permettent au repérage de résister aux sollicitations élevées à l'oeuvre dans les technologies de processus