RAD-CAB-PFP400-20 - Antennekabel
5606125

Antennekabel, buitendiameter: 10 mm, kern: massief, demping: 1,0 / 1,5 / 2,2 dB bij 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, aansluiting: 2 x N (male), kabellengte: 6 m

Productdetails








Uw voordelen

Geringe demping
UV-bestendig
Voor outdoor-toepassing