cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 |
Teststekerstrook, nominale spanning: 400 V, aantal aansluitingen: 12, aantal polen: 6, aansluitmethode: Ringkabelschoen, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, montagetechniek: Wandmontage, kleur: grijs
Producttype | Teststekerstrook |
aantal polen | 6 |
Rastermaat | 8,2 mm |
Aantal Aansluitingen | 12 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 6 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
test-stootspanning | 4 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,31 W |
Isolatiestootspanning | 5 kV |
Aantal aansluitingen per etage | 12 |
nominale doorsnede | 6 mm² |
1e etage | |
Aansluitmethode | Ringkabelschoen |
schroefdraad | No 8 UNC |
Aanhaalmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
teststift | A5 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 8 (omgezet naar IEC) |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 6 mm² |
belastingsstroom maximaal | 30 A (bij een aderdoorsnede van 10 mm²) |
nominale spanning | 400 V AC/DC |
nominale aderdoorsnede | 6 mm² |
Aansluiting kabelschoen DIN 46234:1980-03 | |
aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46234:1980-03 |
doorsnede | 0,5 mm² ... 10 mm² |
doorsnedebereik AWG | (omgezet naar IEC) |
oogdiameter | 4,3 mm |
Breedte | 8 mm |
boutdiameter | 4,1 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46237:1970-07 |
doorsnede | 0,5 mm² ... 10 mm² |
doorsnedebereik AWG | (omgezet naar IEC) |
oogdiameter | 4,3 mm |
Breedte | 8 mm |
boutdiameter | 4,1 mm |
kleur ringkabelschoenen : rood | 1 mm² |
kleur ringkabelschoenen : blauw | 2,5 mm² |
kleur ringkabelschoenen : geel | 6 mm² |
Maatschets |
|
Breedte | 81,5 mm |
Hoogte | 81 mm |
diepte | 70,1 mm |
Rastermaat | 8,2 mm |
wanddikte | 1 mm ... 4 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 4,8 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 4 mm² | 300 A |
500 A | |
150 A | |
1250 A | |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Algemeen | |
klembevestiging | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
gewenste waarde testvermogen | 5 N |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | Wandmontage |
klembevestiging | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Artikelnummer | 3969922 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BE6113 |
Productcode | BE6113 |
GTIN | 4055626272627 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 317 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 99,99 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-13.0 | 27250190 |
ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |