PTFIX 18X4-G BU - Verdelerblok
3273968

Verdelerblok, intern doorverbonden, nominale spanning: 450 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 18, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: plakken, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Ideale testmogelijkheden door testopening bij elke aansluiting
Flexibele toepassing door rail- of directe montage
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm
Ruimtebesparende potentiaalverdeling door compacte micro-potentiaalverdelers