PTFIX 10/6X4 BU - Verdelerblok
3273858

Verdelerblok, nominale spanning: 450 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 7, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, Aftakking, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in-aansluiting, Aansluitblok, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: bevestiging op montagerailadapter, directe montage met flens, Zwevend, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten