PTFIX 12X4-NS35A WH - Verdelerblok
3273692

Verdelerblok, Blok met horizontale uitlijning, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 12, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: wit

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot wel 80 % tijdvoordeel door kant-en-klaar gemonteerde blokken zonder handmatige doorverbinding
Tijdbesparende aderaansluiting door push-in-insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
Overzichtelijke bedrading door elf verschillende kleurvarianten
Flexibele toepassing door railmontage, directe montage of plakken
Tot wel 50 % ruimtebesparing op de montagerail door verticale montage