UKH 150-F 1500V
-
Klem voor hoge stromen
3247443
Klem voor hoge stromen, nominale spanning: 1500 V, nominale stroom: 309 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 150 mm2, doorsnede: 35 mm2 - 150 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs
Productdetails
Algemeen | |
opmerking | Voor een betrouwbaar contact van samengeslagen aders wordt aanbevolen om de samengeslagen aders los te winden. |
Producttype | Klem voor hoge stromen |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 9,55 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 150 mm² |
Etage 1 boven 1 onder 1 | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M10 |
Opmerking | schroeven met binnenzeskant |
Aanhaalmoment | 25 ... 30 Nm |
Striplengte | 40 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 35 mm² ... 150 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 1/0 ... 250 kcmil (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 50 mm² ... 150 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 1/0 ... 250 kcmil (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 50 mm² ... 150 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 50 mm² ... 150 mm² |
doorsnede met inlegbrug massief | 150 mm² |
doorsnede met inlegbrug soepel | 120 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 25 mm² ... 50 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 35 mm² ... 50 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 25 mm² ... 50 mm² |
Nominale stroom | 309 A |
belastingsstroom maximaal | 309 A (bij een aderdoorsnede van 150 mm²) |
nominale spanning | 1500 V |
Opmerking | Let op: in het download-bereik vindt u vrijgegeven artikelen, aansluitdoorsneden en aanwijzingen met betrekking tot het aansluiten van aluminiumaders. |
nominale aderdoorsnede | 150 mm² |
nominale spanning | 1500 V |
nominale aderdoorsnede | 150 mm² |
Maatschets |
|
Breedte | 31 mm |
Hoogte | 136,1 mm |
diepte | 111 mm |
printgatdiameter | 6,5 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Stootspanningstest | |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 150 mm² | 18 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 3,82 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 32/NS 35 |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 35 mm2/6,8 kg |
50 mm² / 9,5 kg | |
150 mm² / 15 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | direct vastschroeven |
Artikelnummer | 3247443 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BE1311 |
Productcode | BE1311 |
GTIN | 4055626136653 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 393 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 392 g |
Douanetariefnummer | 85359000 |
Land van herkomst | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
EB 3-31/UKH - Inlegbrug 0201391
-
EB 2-31/UKH - Inlegbrug 0201388
-
AGK 10-UKH 150/240 - Aftakklem 3003554
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Zackband 0811862
-
ZB 22 CUS - Zackband 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Zackband 0811875
-
TMT 10 R - Codering voor klemmen 0816210
-
TMT 10 R CUS - Codering voor klemmen 0824500
-
ZB 25:UNPRINTED - Zackband 0802751
-
ZB 25 CUS - Zackband 0802752
-
WS-2K - Waarschuwingsschildje 1004513
-
UKH 150/240 EP - Inlegprofiel 3009244
-
WS-4K - Waarschuwingsschildje 1004584
-
SF-THEX 8-200 - Schroevendraaier 1212643
Uw voordelen
Een driepuntscentrering van de aders in de prismavormige hulsbodem garandeert Een betrouwbare
kabelaansluiting
kabelaansluiting
Lage overgangsweerstanden door een gegroefd contactoppervlak
Schroefborging door verende elementen in het klemlichaam
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem