PTS 4 BU - Aansluitklem
3213602

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

2-, 3- en 4-aderklemmen in één contour
Conntourgelijke aardklemmen leverbaar
De met vier brugschachten uitgevoerde PTS 2,5 biedt een groot aantal potentiaaldoorverbindingsmogelijkheden
Onder een hoek geplaatste aderinvoer voor toepassing in vlakke klemmenkasten
Maximale ruimtebesparing bij toepassing in ondergeplaatste bedradingssystemen