CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 20 A | - 14 |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E118976Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 15 A | - 14 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E118976Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A | - 14 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-64129Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 20 A |
VDE-goedkeuring met productiebewaking
Toelatings-ID: 40013075Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 20 A | 2,5 |