CF 3000 TOOL CASE AB
-
Toebehoren gereedschapautomaten
3202957
Ombouwsets, voor CF 3000, met instelbaar stripmes, voor geïsoleerde adereindhulzen als bandmateriaal 0,5 ... 2,5 mm2, verpakt in een robuuste koffer.
Productdetails
-
-
CF 3000 BBE-AME 0,5 - Reserveonderdeel 1207488
-
CF 3000 BBE-AME 0,75 - Reserveonderdeel 1207475
-
CF 3000 BBE-AME 1,0 - Reserveonderdeel 1207491
-
CF 3000 BBE-AME 1,5 - Reserveonderdeel 1207501
-
CF 3000 BBE-AME 2,5 - Reserveonderdeel 1207527
-
CF 3000 HZG 0,5 - Losse hulstoevoer 1205684
-
CF 3000 HZG 0,75 - Losse hulstoevoer 1205697
-
CF 3000 HZG 1,0 - Losse hulstoevoer 1205707
-
CF 3000 HZG 1,5 - Losse hulstoevoer 1205710
-
CF 3000 HZG 2,5 - Losse hulstoevoer 1205723
-
CF 3000 LOC 0,5 - Reserve locator 1205639
-
CF 3000 LOC 0,75 - Reserve locator 1205642
-
CF 3000 LOC 1,0 - Reserve locator 1205655
-
CF 3000 LOC 1,5 - Reserve locator 1205668
-
CF 3000 LOC 2,5 - Reserve locator 1205671
-
CF 3000 SBO - Reserveonderdeel 1205804
-
CF 3000 CG 0,5 - Reserveonderdeel 1207721
-
CF 3000 CG 0,75 - Reserveonderdeel 1207734
-
CF 3000 CG 1,0 - Reserveonderdeel 1207747
-
CF 3000 CG 1,5 - Reserveonderdeel 1207750
Producttype | Ombouwset |
inbegrepen in de set | 1207763 CF 3000 CG 2,5 |
Aderdoorsnede soepel | 0 mm² ... 0 mm² |
Breedte | 275 mm |
Hoogte | 56 mm |
lengte | 340 mm |
Artikelnummer | 3202957 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BH323Z |
Productcode | BH323Z |
GTIN | 4017918923587 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.720 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.376 g |
Douanetariefnummer | 84799070 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 17130192 |
ECLASS-13.0 | 17130192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002778 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing (geen elektrische en elektronische apparatuur) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem