UTI 6-PE/L/L - Installatie-aardklem
3076040

Installatie-aardklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 38 A, schroefaansluiting, 1e, 2e en 3e etage, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De installatieklem kenmerkt zich door de bijzonder lage bouwvorm en is geschikt voor aansluiting in vlakke installatieverdelers