CGSA 50
-
Kabelgeleidingssysteem
3071401
Kabelgeleidingssysteem, met draaischarnier om te openen, diepte: 140,5 mm, breedte: 68 mm, hoogte: 218 mm, diameter: 42 mm, kleur: grijs
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig nabedraden dankzij zonder gereedschap te bedienen draaischarnieropeningen
Kabelbomen eenvoudig engineeren, door de zwenkarm is de kabellengte voorgedefinieerd
Geïntegreerde flenzen met trekontlasting zorgen voor een eenvoudige en snelle montage
Mechanische kabelbescherming en bundeling door zonder gereedschap op te steken beschermkappen
Voorgeconfectioneerde kabels en aders eenvoudig leggen dankzij gepatenteerd draaischarnier
Hoogwaardig elastisch en mechanisch belastbare kunststof, gecertificeerd volgens UL 94, brandbaarheidsklasse: V0
Kabelgeleiding naar de schakelkastdeur planbaar in het CAD-systeem door gedefinieerde bouwruimte en zwenkbereik