CGS 50
-
Kabelgeleidingssysteem
3071400
Kabelgeleidingssysteem, met gesloten draaischarnier, diepte: 140,5 mm, breedte: 68 mm, hoogte: 218 mm, diameter: 42 mm, kleur: grijs
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Hoogwaardig elastisch en mechanisch belastbare kunststof, gecertificeerd volgens UL 94, brandbaarheidsklasse: V0
Mechanische kabelbescherming en bundeling door zonder gereedschap op te steken beschermkappen
Geïntegreerde flenzen met trekontlasting zorgen voor een eenvoudige en snelle montage
Kabelbomen eenvoudig engineeren, door de zwenkarm is de kabellengte voorgedefinieerd
Kabelgeleiding naar de schakelkastdeur planbaar in het CAD-systeem door gedefinieerde bouwruimte en zwenkbereik
Voorgeconfectioneerde kabels en aders eenvoudig leggen dankzij gepatenteerd draaischarnier