Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FTPR-3/13S - Teststeker
3069971

Teststeker, met draaigreep, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, aantal polen: 13, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimtebesparend door verspringende teststekerbussen
Economisch dankzij op de behoefte afgestemde, modulaire opbouw en toepassing van gestandaardiseerde CLPLINE complete-toebehoren
Eenvoudig en tijdbesparend door combinatie van schakelhandelingen
Veilig door bediening met geparenteerde draaigreep
De automatisch gegenereerde transformatorkortsluiting en de aanrakingsveilige uitvoering
bieden maximale veiligheid bij de meting
Het geïntegreerde, robuuste schakelcontact is ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen, de toepassing van hoogwaardige materialen garandeert de overdracht van signaalstromen ook na frequente bediening
Maximale veiligheid met voorijlende en automatische transformatorkortsluiting