FTPR-3/5S - Teststeker
3069965

Teststeker, met draaigreep, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, aantal polen: 5, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimtebesparend door verspringende teststekerbussen
Eenvoudig en tijdbesparend door combinatie van schakelhandelingen
Economisch dankzij op de behoefte afgestemde, modulaire opbouw en toepassing van gestandaardiseerde CLPLINE complete-toebehoren
Veilig door bediening met geparenteerde draaigreep
Het geïntegreerde, robuuste schakelcontact is ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen, de toepassing van hoogwaardige materialen garandeert de overdracht van signaalstromen ook na frequente bediening
De automatisch gegenereerde transformatorkortsluiting en de aanrakingsveilige uitvoering
bieden maximale veiligheid bij de meting
Maximale veiligheid met voorijlende en automatische transformatorkortsluiting