RSC 5 CUS
-
Boutaansluitklem
3058144
Aansluitklem met boutaansluittechniek, doorsnede: 0,1 - 10 mm2, AWG: 26 - 8, breedte 13 mm, kleur: grijs
Productdetails
Producttype | boutaansluitklem |
Rastermaat | 13 mm |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,82 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 10 mm² |
1e etage | |
schroefdraad | M5 |
Striplengte | De striplengte is afhankelijk van de gegevens van de fabrikant van de kabelschoen. |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Nominale stroom | 57 A |
belastingsstroom maximaal | 57 A (bij een aderdoorsnede van 10 mm²) |
nominale spanning | 800 V |
nominale aderdoorsnede | 10 mm² |
Aansluiting kabelschoen DIN 46234:1980-03 | |
aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46234:1980-03 |
doorsnede | 0,1 mm² ... 10 mm² |
doorsnedebereik AWG | 26 ... 8 (omgezet naar IEC) |
oogdiameter | 5,3 mm |
Breedte | 10 mm |
boutdiameter | 5 mm |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 2 ... 2,2 Nm |
aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46237:1970-07 |
doorsnede | 0,5 mm² ... 6 mm² |
doorsnedebereik AWG | 20 ... 10 (omgezet naar IEC) |
oogdiameter | 5,3 mm |
Breedte | 10 mm |
boutdiameter | 5 mm |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 2 ... 2,2 Nm |
kleur ringkabelschoenen : rood | 1 mm² |
kleur ringkabelschoenen : blauw | 2,5 mm² |
kleur ringkabelschoenen : geel | 6 mm² |
Breedte | 13 mm |
breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
Hoogte | 53,3 mm |
Diepte op NS 32 | 52,1 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 47,1 mm |
Diepte op NS 35/15 | 54,6 mm |
Rastermaat | 13 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnummer | 3058144 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | BE1511 |
Productcode | BE1511 |
GTIN | 4055626290195 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 19,36 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 19,36 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FB 10-13 - Vaste brug 3059126
-
FB 10-13 ISO - Vaste brug 3059663
-
TS-KK 3 - Scheidingsplaat 2770215
-
AP RSC - Afdekprofiel 3058017
-
D-RSC 5 - Afsluitplaat 3058020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 13:UNBEDRUCKT - Zackband 0829131
-
ZB 13 CUS - Zackband 0829132
-
ZBF 13:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0829133
-
ZBF 13 CUS - Zackband, vlak 0829134
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
SZK PH2 VDE - Schroevendraaier 1205163
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Schroevendraaier 1205082
-
CARRIER 35-13 KIT - Kortsluitingset voor stroomtransformator 3215067
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem