CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
C | ||||
300 V | 7 A | 28 - 18 |
Componentensteker, Voor de inbouw van zelf te selecteren componenten tot een diameter van 10 mm en een vermogensdissipatie tot 1 W, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Connectoraansluiting, diepte: 37,5 mm, breedte: 12,3 mm, hoogte: 41,2 mm, aantal polen: 1, kleur: grijs, montagetechniek: steekbaar (slot)
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
C | ||||
300 V | 7 A | 28 - 18 |