EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 10 A | 20 - 8 |
CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 V | 10 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
24 V | 10 A | 20 - 8 |