PTFIX 12X1,5-FE - Verdelerblok
3002796

Verdelerblok, intern doorverbonden, nominale spanning: 450 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 12, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagetechniek: bevestiging op montagerailadapter, directe montage met flens, Zwevend, kleur: zwart/geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ideale testmogelijkheden door testopening bij elke aansluiting
Ruimtebesparende potentiaalverdeling door compacte micro-potentiaalverdelers
Flexibele toepassing door directe montage met bevestigingseindplaten uit het toebehorenprogramma
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen