NS 35/ 7,5 UNP AE EP 160X160 - Montagerail, ongeboord
3002632

Montagerail, ongeboord, speciaal voor PxC-junctionboxen van polyester, materiaal: Staal, verzinkt, met dikke-film passivering, kleur: zilverkleurig

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De montagerails zijn aan de voorzijde voorzien van langwerpige gaten voor bevestiging
De lengte van de rails is exact afgestemd op de polyester junctionboxen van Phoenix Contact
Er is in het bijzonder aandacht besteed aan hoge maatvastheid en oppervlaktebehandeling
De uitvoering van de montagerails komt overeen met de Europese norm EN 60715