Relaismodule voor digitale uitgangssignalen voor het schakelen van belastingen met max. 3 A-nominale stroom en een maximale spanning van 230 V AC. Het schakelcontact is beschermd via een geïntegreerde, vervangbare zekering van 3 A. Indien de zekering uitvalt, dan wordt dat door een led gesignaleerd. Aan de veldzijde is een maakcontact beschikbaar. De module wordt via een steekcontact geïnstalleerd op een geschikt VIP I/O-marshalling-basiselement. Installatie in zone 2, beschermklasse "ec" is toegestaan.
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX
-
Relaismodule
2910421
Relaismodule voor VIP I/O-marshalling-basiselementen. Voor het schakelen van 230 V AC-belastingen tot max. 3 A. Geïntegreerde zekering en zekeringsuitvalindicatie. Maakcontact kan worden gebruikt.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
ATEX
Toelatings-ID: SIRA 17ATEX4293XCSA
Toelatings-ID: 70134758cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 196811UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 196811CSAus
Toelatings-ID: 70134758Compatibele producten
Uw voordelen
Uitgangs-zekeringsuitvalindicatie
Activiteitweergave voor relaisspoel
Tweetraps vrijgave staat spanningscontrole toe door met veldstoom bediende apparaten
Kanaal voor toebehorenmarkering
Vervangbare zekering van het bouwtype TE5
Optie voor het intern rangeren (230 V) van aangesloten veldapparaten
Geïntegreerde synchronisatie reduceert mogelijke fouten van de gebruiker tijdens de vervanging
Relais met maakcontact