VAL-US-600D/30/1+0-FM - Overspanningsbeveiligingsmodule
2910388

Overspanningsbeveiligingsmodule, UL-listed type 1 en IEC type 2, eenkanaals met meldcontact, voor 600 V AC Delta.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Meerkanaals Type 2-overspanningsbeveiliging
Mechanische polarisatie van alle steekplaatsen
Optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen
Elke afzonderlijke steker is voorzien van een beveiliging
Modulair steekbare overspanningsbeveiliging Type 2