VAL-US-347/30/1+1V-FM
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2910382
Overspanningsbeveiligingsmodule, UL-listed type 1 en IEC type 2, tweekanaals met meldcontact, voor 347 V AC, 2 aders plus aarde.
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor netvoedingen NEMA |
Productfamilie | VALVETRAB US |
IEC-testklasse | II |
T2 | |
EN-type | T2 |
Voedingssysteem IEC | TN-S |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
afstand tot actieve en geaarde onderdelen | 5 mm |
aantal polen | 2 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | Wisselcontact |
bedrijfsspanning | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
belastingsstroom | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Striplengte | 16 mm |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
Aansluitmethode | Kabelschoen |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
defectmeldcontact | |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
schroefdraad | M2 |
Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
Striplengte | 7 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Maatschets |
|
Breedte | 35,6 mm |
Hoogte | 96,8 mm |
diepte | 65,7 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Deeleenheid | 2 TE |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA 6.6/PBT |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
PBT |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
beveiligingscircuits | L-N |
N-PE | |
signaalrichting | 1L-N & N-GND |
nominale spanning UN | 400 V AC (TN-S) |
347 V AC (TN-S) | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Max. continue spanning UC | 580 V AC |
standby vermogensopname PC | ≤ 150 mVA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 15 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 30 kA |
kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA |
beveiligingsniveau Up | ≤ 2,5 kV |
restspanning Ures (L-N) | ≤ 2,5 kV (bij In) |
≤ 2,3 kV (bij 10 kA) | |
≤ 2,1 kV (bij 5 kA) | |
≤ 1,9 kV (bij 3 kA) | |
restspanning Ures (N-PE) | ≤ 2,5 kV (bij In) |
≤ 2,3 kV (bij 10 kA) | |
≤ 2,1 kV (bij 5 kA) | |
≤ 1,9 kV (bij 3 kA) | |
TOV-gedrag bij UT | 690 V AC (5 s / withstand mode) |
762 V AC (120 min / withstand mode) | |
Maximale voorzekering bij aftakking | 125 A (gG) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specificaties | |
maximale continue spanning MCOV (L-N) | 580 V AC |
maximale continue spanning MCOV (L-G) | 750 V AC |
maximale continue spanning MCOV (N-G) | 580 V AC |
kortsluitbelastbaarheid (SCCR) | 200 kA |
nominale spanningsbeveiliging VPR (L-N) | 2000 V |
nominale spanningsbeveiliging VPR (L-G) | 4000 V |
nominale spanningsbeveiliging VPR (N-G) | 2000 V |
UL-type | type 1 |
nominale afleidstootstroom In | 20 kA |
maximale stootstroom per fase | 30 kA |
beveiligingscircuits | L-N |
L-G | |
N-G | |
Nominale spanning | 347 V AC |
400 V AC | |
Energieverdelingssysteem | Single phase |
nominale frequentie | 50/60 Hz |
SPD-type | 1 |
UL-weergave / afstandsmelding | |
Bedrijfsspanning | 125 V AC |
bedrijfsstroom AC | 1 A AC |
UL-aansluitgegevens | |
Aanhaalmoment | 30 lbf-in. |
Aderdoorsnede AWG | 14 ... 2 |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2910382 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL132U |
Productcode | CL132U |
GTIN | 4055626445205 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 269,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 269,4 g |
Douanetariefnummer | 85363030 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
MPB F600X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Doorverbindingsbrug 2830443
-
MPB 18/4-12 - Doorverbindingsbrug 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Doorverbindingsbrug 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Doorverbindingsbrug 2809241
-
MPB 18/1-57 - Doorverbindingsbrug 2809238
-
MPB 18/1-12 - Doorverbindingsbrug 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Doorverbindingsbrug 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Doorverbindingsbrug 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Doorverbindingsbrug 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Doorverbindingsbrug 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Doorverbindingsbrug 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Doorverbindingsbrug 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Aansluitklem 2749880
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
VAL-US-347/30-P - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1 2910339
Uw voordelen
Met potentiaalvrij meldcontact
UL-gecertificeerde overspanningsbeveiliging (SPD) met open klemmen
Optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen
Mechanische polarisatie van alle steekplaatsen
Steker te testen met CHECKMASTER
Meerkanaals Type 2-overspanningsbeveiliging
Elke afzonderlijke steker is voorzien van een beveiliging
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem