VAL-US-277/80/1+1V-FM
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2910378
Overspanningsbeveiligingsmodule, UL-listed type 1 en IEC type 2, tweekanaals met meldcontact, voor 277 V AC, 2 aders plus aarde.
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor netvoedingen NEMA |
Productfamilie | VALVETRAB US |
IEC-testklasse | II |
T2 | |
EN-type | T2 |
Voedingssysteem IEC | TN-S |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 2 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | Wisselcontact |
bedrijfsspanning | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
belastingsstroom | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Striplengte | 16 mm |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
Aansluitmethode | Kabelschoen |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
defectmeldcontact | |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
schroefdraad | M2 |
Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
Striplengte | 7 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Maatschets |
|
Breedte | 35,6 mm |
Hoogte | 98,7 mm |
diepte | 77,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Deeleenheid | 2 TE |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA 6.6/PBT |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
PBT |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
beveiligingscircuits | L-N |
N-PE | |
signaalrichting | 1L-N & N-GND |
nominale spanning UN | 240/415 V AC (TN-S) |
277/480 V AC (TN-S) | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
max. continue spanning UC (L-N) | 385 V AC |
max. continue spanning UC (N-PE) | 385 V AC |
aardstroom IPE | ≤ 600 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 40 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 80 kA |
kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA |
beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 2 kV |
Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 2 kV |
restspanning Ures | ≤ 2 kV (bij In) |
≤ 1,3 kV (bij 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (bij 5 kA) | |
≤ 1,15 kV (bij 3 kA) | |
TOV-gedrag bij UT | 480 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / withstand mode) | |
530 V AC (uitvalveilige modus) | |
aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
Maximale voorzekering bij aftakking | 125 A (gG) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specificaties | |
maximale continue spanning MCOV (L-N) | 385 V AC |
maximale continue spanning MCOV (L-G) | 750 V AC |
maximale continue spanning MCOV (N-G) | 385 V AC |
kortsluitbelastbaarheid (SCCR) | 200 kA |
nominale spanningsbeveiliging VPR (L-N) | 1500 V |
nominale spanningsbeveiliging VPR (L-G) | 2500 V |
nominale spanningsbeveiliging VPR (N-G) | 1200 V |
UL-type | type 1 |
nominale afleidstootstroom In | 20 kA |
maximale stootstroom per fase | 80 kA |
beveiligingscircuits | L-N |
L-G | |
N-G | |
Nominale spanning | 277 V AC |
Energieverdelingssysteem | Single phase |
nominale frequentie | 50/60 Hz |
SPD-type | 1 |
UL-weergave / afstandsmelding | |
Bedrijfsspanning | 125 V AC |
bedrijfsstroom AC | 1 A AC |
UL-aansluitgegevens | |
Aanhaalmoment | 30 lbf-in. |
Aderdoorsnede AWG | 14 ... 2 |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2910378 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL132U |
Productcode | CL132U |
GTIN | 4055626445168 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 320,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 298 g |
Douanetariefnummer | 85363030 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
MPB F600X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Doorverbindingsbrug 2830443
-
MPB 18/4-12 - Doorverbindingsbrug 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Doorverbindingsbrug 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Doorverbindingsbrug 2809241
-
MPB 18/1-57 - Doorverbindingsbrug 2809238
-
MPB 18/1-12 - Doorverbindingsbrug 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Doorverbindingsbrug 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Doorverbindingsbrug 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Doorverbindingsbrug 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Doorverbindingsbrug 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Doorverbindingsbrug 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Doorverbindingsbrug 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Aansluitklem 2749880
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
VAL-US-277/80-P - Overspanningsbeveiligingsmodule 2910331
Uw voordelen
Met potentiaalvrij meldcontact
Modulair steekbare overspanningsbeveiliging Type 2
Optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen
Meerkanaals Type 2-overspanningsbeveiliging
Mechanische polarisatie van alle steekplaatsen
Steker te testen met CHECKMASTER
Elke afzonderlijke steker is voorzien van een beveiliging
Betrouwbare aansluiting van de steker bij hoge bliksemstroombelastingen en sterke trillingen door een nieuw vergrendelingssysteem
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem