VAL-US-120/65/3+0-FM - Overspanningsbeveiligingsmodule
2910359

Overspanningsbeveiligingsmodule, UL-listed type 1 en IEC type 2, driekanaals met meldcontact, voor 120/240 V Split-phase of 120/208 V driefasige wisselstroom (sterschakeling), 4 aders.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met potentiaalvrij meldcontact
UL-gecertificeerde overspanningsbeveiliging (SPD) met open klemmen
Thermische beveiliging bij elke afzonderlijke steker
Mechanische polarisatie van alle steekplaatsen
Optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen
Steekbaar
Betrouwbare aansluiting van de steker bij hoge bliksemstroombelastingen en sterke trillingen door een nieuw vergrendelingssysteem