VAL-US-48/40/1+0-FM
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2910343
1-kanaals overspanningsbeveiligingsmodule met meldcontact, voor 48 V DC.
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor netvoedingen NEMA |
Productfamilie | VALVETRAB US |
IEC-testklasse | II |
T2 | |
EN-type | T2 |
Voedingssysteem IEC | DC |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 1 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | Wisselcontact |
bedrijfsspanning | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
belastingsstroom | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 4,5 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Striplengte | 16 mm |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
defectmeldcontact | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M2 |
Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
Striplengte | 7 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,6 mm |
Hoogte | 96,8 mm |
diepte | 65,7 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Deeleenheid | 1 TE |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA 6.6/PBT |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
PBT |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | 1L-GND |
nominale spanning UN | 60 V AC ±10 % (TN-C) |
60 V DC ±10 % | |
-48 V DC ±10 % (RRH) | |
Max. continue spanning UC | 100 V DC |
75 V AC | |
Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
aardstroom IPE | ≤ 0,45 mA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 15 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
kortsluitvastheid ISCCR | 5 kA |
beveiligingsniveau Up | ≤ 0,55 kV |
restspanning Ures | ≤ 0,55 kV (bij In) |
≤ 0,425 kV (bij 10 kA) | |
≤ 0,325 kV (bij 5 kA) | |
≤ 0,275 kV (bij 3 kA) | |
aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 80 A (gG) |
Maximale voorzekering bij aftakking | 125 A (gG) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specificaties | |
maximale continue spanning MCOV | 100 V DC |
UL-type | Type 4 |
nominale afleidstootstroom In | 20 kA |
maximale stootstroom per fase | 40 kA |
beveiligingscircuits | (DC+) - (DC-) |
nominale spanning | 60 V DC |
Energieverdelingssysteem | DC |
gemeten begrenzingsspanning MLV | 720 V |
SPD-type | 4CA |
UL-weergave / afstandsmelding | |
Bedrijfsspanning | 125 V AC |
bedrijfsstroom AC | 1 A AC |
UL-aansluitgegevens | |
Aanhaalmoment | 30 lbf-in. |
Aderdoorsnede AWG | 14 ... 2 |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2910343 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL132U |
Productcode | CL132U |
GTIN | 4055626444857 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 131,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 106 g |
Douanetariefnummer | 85363030 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Doorverbindingsbrug 2830443
-
MPB 18/4-12 - Doorverbindingsbrug 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Doorverbindingsbrug 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Doorverbindingsbrug 2809241
-
MPB 18/1-57 - Doorverbindingsbrug 2809238
-
MPB 18/1-12 - Doorverbindingsbrug 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Doorverbindingsbrug 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Doorverbindingsbrug 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Doorverbindingsbrug 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Doorverbindingsbrug 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Doorverbindingsbrug 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Doorverbindingsbrug 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Aansluitklem 2749880
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
VAL-US-48/40-P - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 2910333
Uw voordelen
1-kanaals, op rail te monteren beveiligingsmodulen
Elke afzonderlijke steker is voorzien van een beveiliging
Mechanische polarisatie van alle steekplaatsen
Bestaande uit basiselement en steker
Optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen
Basiselement met/zonder potentiaalvrij meldcontact
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem