PACT RCP-4000A-1A-D95-10M
-
Stroomtransformator
2910326
Set bestaande uit een 1 A-meetwaardeomvormer en een Rogowski-spoel met signaalleiding. Lengte van de Rogowski-spoel: 300 mm, diameter: 95 mm. Lengte van de signaalleiding: 10 m. De Rogowski-spoel meet de AC-stroom van potentiaalrails en sterkstroomkabels.
Productdetails
Producttype | Current transformer |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | dubbele isolatie |
Overspanningscategorie | III (1000 V, naar de nulader) |
IV (600 V, naar de nulader) | |
Vervuilingsgraad | 2 |
galvanische scheiding | verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1 |
meetfout typisch | < 1 % |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; 33 V-suppressordiode |
Temperatuurcoëfficiënten | 0,005 %/K (+10 °C ... +70 °C, beide componenten hebben dezelfde omgevingstemperatuur) |
0,07 %/K (-20 °C ... +10 °C, beide componenten hebben dezelfde omgevingstemperatuur) | |
Meetspoel | |
aderopbouw signaalleiding | 2x 0,22 mm (signaal (vertind)) |
1x 0,22 mm (afscherming (vertind)) | |
Isolatie | dubbele isolatie |
Nominale isolatiespanning | 1000 V AC (rms CAT III) |
600 V AC (rms CAT IV) | |
Testspanning | 10,45 kV DC (60 s) |
Nauwkeurigheidsklasse | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
Meetwaardeomvormers | |
lineariteitsfout | < 0,5 % (van de meetbereikeindwaarde ) |
Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,5 % (van de meetbereikeindwaarde ) |
frequentiebereik | 45 Hz ... 65 Hz |
max. registreerbare harmonischen | < 2 kHz |
stroomopname | < 190 mA (bij 19,2 V) |
Testspanning | 1,5 kV AC (voeding / in- en uitgang: 50 Hz, 1 min.) |
Algemeen | |
ijkbaar | nee |
omvormertype | Rogowski-spoel en 1 A-meetwaardeomvormer |
Voeding: Meetwaardeomvormers | |
nominale voedingsspanning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
nominaal voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
stroomopname maximaal | 190 mA |
opgenomen vermogen | 4 W |
frequentie | |
Benaming | Meetspoel |
frequentiemeetbereik | 40 Hz ... 20000 Hz |
Signaal | |
ingangssignaal (bij 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
signaalvorm | sinus |
ingangsimpedantie | 27 kΩ (kleinste meetbereik) |
Stroomtransformator | |
configureerbaar/programmeerbaar | via DIP-switch |
nominaal vermogen | 1,25 VA |
primaire nominale stroom Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 630 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
0 A AC ... 1500 A AC | |
0 A AC ... 2000 A AC | |
0 A AC ... 4000 A AC | |
fasehoek | < 1 ° |
ijkbaar | nee |
omvormertype | Rogowski-spoel en 1 A-meetwaardeomvormer |
Signaal | |
Benaming | Meetspoel |
uitgangssignaal (bij 50 Hz) | 100 mV (zonder belasting, bij 1000 A) |
Uitgangsspanning (tijdens nullast) | VOUT = M * dI/dt |
Uitgangsspanning (sinusvormig, tijdens nullast) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; voorbeeld: bij 50 Hz; I = 1000 A)) |
Signaal | |
Benaming | Meetwaardeomvormers |
uitgangssignaal stroom | 0 A AC ... 1 A AC |
nominaal vermogen | 1,25 VA |
Belasting | 0 Ω ... 1,25 Ω |
max. afstand voor koperkabels bij PN max | 16 m (0,75 mm² (AWG 20)) |
32 m (1,5 mm² (AWG 16)) | |
55 m (2,5 mm² (AWG 14)) |
meetwaardeomvormer-zijde | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 85 mm |
diepte | 70,4 mm |
Meetspoel | |
lengte | 300 mm |
Diameter | 8,3 mm ±0,2 mm |
Meetwaardeomvormer in geïnstalleerde toestand | |
Diameter | 95 mm |
Signaalleiding | |
lengte | 10 m |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 85 mm |
diepte | 70,4 mm |
materiaal behuizing | PC |
PA | |
materiaal spoel | Elastollan |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse meetspoel | IP54 (niet door UL beoordeeld) |
beschermklasse meetwaardeomvormer | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Meetspoel) | -30 °C ... 80 °C (Meetspoel) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Meetwaardeomvormers) | -20 °C ... 70 °C (Meetwaardeomvormers) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C (Meetspoel) |
-25 °C ... 85 °C (Meetwaardeomvormers) | |
hoogtepositie | < 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
CMIM | |
Certificaat | CMIM-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 61010 Recognized |
Opmerking | Meetspoel |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 508 Listed |
Opmerking | Meetwaardeomvormers |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-3 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
galvanische scheiding | verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1 |
normen / bepalingen | IEC 61010-2-030 |
IEC 61869-10 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2910326 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMMA12 |
Productcode | CMMA12 |
GTIN | 4055626437651 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 526 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 583,3 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 85f2c8df-fdd2-4a22-ba1b-f59c519f6900 |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem