PTCB E1 24DC/1-3A NO
-
Elektronische beveiligingsschakelaar
2909909
1-kanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Eenvoudige potentiaalverdeling met de componenten uit het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete. Met elektronische vergrendeling van de ingestelde nominale stromen. Voor installatie op DIN-montagerails.
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | EN 50121-3-2: Spoorwegtoepassingen - elektromagnetische compatibiliteit - deel 3-2: Spoorwegvoertuigen – apparaten |
Aansluiting voor signaalleiding getest volgens EN 61000-4-4 met 1 kV; aan klantzijde dienen evt. veiligheidsmaatregelen te worden voorzien | |
Herhaalde harde kortsluitingen kunnen de smeltintegriteit van de geïntegreerde voorzekering verminderen. |
Producttype | apparatenbeveiligingsschakelaar elektronisch |
Productfamilie | PTCB |
bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
aantal polen | 1 |
aantal kanalen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Algemeen | |
bedrijfsspanning | 18 V DC ... 27,5 V DC |
Nominale spanning | 24 V DC |
nominale stroom IN | 24 A DC (totaalstroom ingang) |
3 A DC (nominale stroom uitgang) | |
nominale stroom IN | 1 / 2 / 3 A DC (instelbaar) |
Nominale stroom (vooraf ingesteld) | 3 A |
test-stootspanning | 0,5 kV |
activering | E (elektronisch) |
Retourstroombestendig | max. 35 V DC |
vereiste voorzekering | Alleen noodzakelijk, wanneer Imax van de voeding > kortsluitschakelvermogen. Geïntegreerd Fail-Safe-element. |
kortsluitschakelvermogen | 300 A |
Spanningsvastheid | max. 35 V DC (belastingscircuit) |
zekering | elektronisch |
rendement | > 99 % |
ruststroom I0 | typ. 12 mA |
Vermogensdissipatie | typ. 0,3 W (tijdens nullast) |
< 0,9 W (tijdens nominaal bedrijf) | |
Moduulinitialisatietijd | < 0,55 s |
wachttijd na uitschakeling van een kanaal | 5 s (bij overbelasting / kortsluiting) |
meettolerantie I | ± 15 % |
temperatuur-derating | 21 A (totaalstroom bij 60 °C) |
24 A (totaalstroom bij 50 °C) | |
3 A (kanaalstroom bij 60 °C) | |
3 A (kanaalstroom bij 50 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (bij 25 °C met 21% belasting) |
14084507 h (bij 40 °C met 34,25% belasting) | |
2053388 h (bij 60 °C met 100% belasting) | |
Spanningsval | 0,06 V (bij 2 A) |
Fail Safe-element | 4 A DC |
Type contactswitch | zonder galvanische scheiding |
Belastingscircuit | |
Uitschakeltijd | ≤ 10 ms (bij kortsluiting > 2,0 x IN) |
1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Uitschakeling bij onderspanning | ≤ 17,8 V DC (actief) |
≥ 18,8 V DC (inactief) | |
Uitschakeling bij overspanning | ≥ 27,5 V DC (actief) |
≤ 27 V DC (inactief) | |
max. capacitieve belasting | 14000 µF (afhankelijk van de ingestelde stroom en de beschikbare kortsluitstroom) |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | Meldcircuit |
schakelfunctie | maakcontact |
bedrijfsspanning | 0 V DC ... 30 V DC |
belastingsstroom | 100 mA DC |
hoofdstroomcircuit IN+ | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
hoofdstroomcircuit IN- | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
hoofdstroomcircuit OUT | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Meldcircuit | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kanaal-led uit | uit (Kanaal uitgeschakeld) |
Kanaal-led geel | brandt (Kanaal ingeschakeld, kanaalbelasting > 80 %) |
knippert (Programmeermodus actief) | |
Kanaal-led groen | brandt (Kanaal ingeschakeld) |
Kanaal-led rood | brandt (Kanaal uitgeschakeld, over- of onderspanning actief) |
Licht tijdelijk op (Kanaal uitgeschakeld, afkoelfase 5 s, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) | |
knippert (Kanaal uitgeschakeld, gereed voor herinschakeling, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) | |
knippert snel (Kanaal uitgeschakeld, stoorspanning op de uitgang, mogelijk installatiefout) |
Maatschets |
|
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 105,8 mm |
diepte | 55,6 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
materiaal | PBT |
PBT | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 3000 m tot 52 °C (amsl) |
≤ 4000 m tot 46 °C (amsl) | |
vochttest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
schok (bedrijf) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 59,6 Hz (amplitude ± 0,35 mm; volgens IEC 60068-2-6, test Fc) |
59,6 Hz ... 150 Hz (acceleratie 5g; volgens IEC 60068-2-6, test Fc) | |
5 Hz ... 100 Hz (Resonantie zoeken 4g; resonantiefrequentie 4g; 90 min volgens DNV GL Klasse B) |
UL-toelating | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
NEC Class 2 according to UL 1310 | |
UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T4 (Hazardous Location) | |
Scheepsbouw-toelating | |
Codering | DNV GL |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Trillingen | B |
EMC | B |
Enclosure | A |
normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Stoorvastheid voor industriële omgevingen |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen |
normen/bepalingen | EN 60068-2-78 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Vochtigheid en warmte, constant |
normen/bepalingen | EN 50178 |
Opmerking | Elektronische bedrijfsmiddelen voor gebruik in sterkstroominstallaties |
normen/bepalingen | EN 60068-2-6 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Trillingen (sinusvormig) |
normen/bepalingen | EN 60068-2-27 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Schokken |
normen/bepalingen | EN 60068-2-30 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden – Deel 2-30: beproevingen – proef Db: vochtige warmte, cyclisch |
normen/bepalingen | EN 61373 |
Opmerking | Spoorwegtoepassingen - bedrijfsmiddelen van spoorwegvoertuigen - tests van trillingen en schokken |
normen/bepalingen | EN 45545-2 |
Opmerking | Spoorwegtoepassingen - brandbescherming in railvoertuigen - deel 2: vereisten aan de brandbaarheid van materialen en componenten |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2909909 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CLA135 |
Productcode | CLA135 |
GTIN | 4055626408767 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 35,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,58 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | b793886b-6f02-4ba0-9ccb-d54ae74ce5d1 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 1,06 kg CO2e |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBS 2-6 - Steekbrug 3030336
-
FBS 3-6 - Steekbrug 3030242
-
FBS 4-6 - Steekbrug 3030255
-
FBS 5-6 - Steekbrug 3030349
-
FBS 10-6 - Steekbrug 3030271
-
FBS 20-6 - Steekbrug 3030365
-
FBS 50-6 - Steekbrug 3032224
-
FBS 2-6 BU - Steekbrug 3036932
-
FBS 3-6 BU - Steekbrug 3036945
-
FBS 4-6 BU - Steekbrug 3036958
-
FBS 5-6 BU - Steekbrug 3036961
-
FBS 10-6 BU - Steekbrug 3032198
-
FBS 20-6 BU - Steekbrug 3032208
-
FBS 50-6 BU - Steekbrug 3032211
-
FBS 2-6 GY - Steekbrug 3032237
-
FBS 3-6 GY - Steekbrug 3032240
-
FBS 4-6 GY - Steekbrug 3032279
-
FBS 5-6 GY - Steekbrug 3032266
-
FBS 2-5 - Steekbrug 3030161
-
FBS 3-5 - Steekbrug 3030174
-
FBS 4-5 - Steekbrug 3030187
-
FBS 5-5 - Steekbrug 3030190
-
FBS 10-5 - Steekbrug 3030213
-
FBS 20-5 - Steekbrug 3030226
-
FBS 50-5 - Steekbrug 3038930
-
FBS 2-5 BU - Steekbrug 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steekbrug 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steekbrug 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steekbrug 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steekbrug 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steekbrug 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steekbrug 3032114
-
FBS 2-5 GY - Steekbrug 3038969
-
FBS 3-5 GY - Steekbrug 3038972
-
FBS 4-5 GY - Steekbrug 3038985
-
FBS 5-5 GY - Steekbrug 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Verloopbrug 3030873
-
PT 4 - Aansluitklem 3211757
-
PT 4-TWIN - Aansluitklem 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Aansluitklem 3211797
-
ST 4 - Aansluitklem 3031364
-
ST 4-TWIN - Aansluitklem 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Aansluitklem 3031445
-
QTC 2,5 - Aansluitklem 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Aansluitklem 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Aansluitklem 3206446
-
PT 2,5 - Aansluitklem 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Aansluitklem 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Aansluitklem 3209578
-
ST 2,5 - Aansluitklem 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Aansluitklem 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Aansluitklem 3031306
-
QTC 1,5 - Aansluitklem 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Aansluitklem 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Aansluitklem 3205077
-
PT 10 - Aansluitklem 3212120
-
ST 10 - Aansluitklem 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Codering voor klemmen 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 1027586
-
DB 50- 90 BK - Draadbrug 2820916
-
DB 50- 90 BU - Draadbrug 2821180
-
DB 50- 90 GY - Draadbrug 2820929
-
DB 50- 90 RD - Draadbrug 2864639
Uw voordelen
Eenvoudig op te bouwen applicaties dankzij doorverbinding met het aansluitklemmenprogramma CLIPLINE complete
Meer ruimte in de schakelkast: zeer smalle beveiliging op een breedte van slechts 6 mm
Flexibel en minder voorraadbeheer, omdat de stroomwaarden voor de meest uiteenlopende toepassingen per apparaat zijn in te stellen
Klantspecifieke opbouw voor een passende beveiliging, exact volgens uw wensen
Optimale beveiliging voor kabels en sensoren alsmede NEC Class 2-stroomcircuits door een extra interne uitgangszekering
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem