BRIDGE- 3- 2M/0,3M
-
Brug
2909898
Draadbrug, 3-fasig, voor 3 modulen van de CONTACTRON-familie met schroefaansluiting en een behuizingsbreedte van 22,5 mm, kabellengte tussen de modulen: 0,3 m, aansluitkabel: 2 m
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Aanzienlijk minder bedrading nodig
Doorverbinding van 2 tot 10 modulen met een breedte van max. 22,5 mm
Tot 575 V AC / 3 x 25 A