RIF-1-RSC-LDP-24DC/1IC - Relaismodule
2909885

Voorgemonteerde relaismodule met schroefaansluiting, bestaande uit: relaissokkel, relais voorzien van vermogenscontacten, steekbare indicatie-/ontstoringsmodule/bevestigingsbeugel. Type contactswitch: 1 maakcontact. max. inschakelstroom tot 130 A piek, 80 A (20 ms) ingangsspanning: 24 V DC

Productdetails









Compatibele producten