VAL-SEC-T2-350VF-P
-
Overspanningsbeveiligingssteker type 2
2909596
Lekstroomvrije vervangingssteker voor overspanningsbeveiliging van de productserie VALVETRAB SEC voor de trajecten L-N en L-PEN.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Meer ruimte in de schakelkast, dankzij smalle bouwbreedte van slechts 12 mm per pool en gebruik zonder separate voorzekering tot 200 A gG
Geschikt voor gebruik in isolatiebewaakte systemen door lekstroomvrije combinatie van varistor en gasgevulde overspanningsafleider
Extreem smalle bouwvorm, slechts 12 mm per pool
Lekstroomvrij
Hoogvermogen-gasafleider voor de N/PE-beveiliging